Direkt zum Inhalt
Logo print

Led-Aggregat Kontroll 230V

Niloe Legrand

Led-Aggregat Kontroll 230V

Best.-Nr. 764521 EAN. 3414970804624
Rabattgruppe : L27
4,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Lamp voltage 230-250 V
Depth 5 mm
Socket Cable
Technology LED
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Colour White
Diameter 5.9 mm
Total length 129 mm
Suitable for torches No
Suitable for pointer No
Suitable for round flashing luminaire No
Nominal current 2.5 mA

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02372EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705035 (0.93 Mo)