![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067684-LEGRAND-1000.jpg)
LED-Aggregate für beleuchtete Funktionen Farbe: Weiß, 230 V~ - 0.15 mA
Mosaic
Legrand
LED-Aggregate für beleuchtete Funktionen Farbe: Weiß, 230 V~ - 0.15 mA
Best.-Nr. 067684
EAN.
3414970426918
Rabattgruppe : L214
4,46 €
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
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION