![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V12-BTICINO-1000.jpg)
LED-Einsatz 12/24V Orange
LivingLight
Bticino
LED-Einsatz 12/24V Orange
Best.-Nr. LN4742V12
EAN.
8005543441756
Rabattgruppe : B20
4,06 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trafo integriert | Nein |
---|---|
Mit integriertem Vorwiderstand | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit integrierter Diode | Ja |
Fassung | ohne |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 11-27 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 11-27 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC | 11-27 V |
---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | sonstige |
Farbe des Leuchtmittels | Orange |
Befestigungsart | sonstige |