Direkt zum Inhalt
Logo print

Leerblende

Installationsprodukte Bticino

Leerblende

Best.-Nr. 16136F/0G EAN. 8012199203478
Rabattgruppe : B20
3,51 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 0
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 9001
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Befestigungsart einrasten
Breite 140 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 5.2 mm
Einbaubreite 0 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -25-60 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar