Legrand Sicherungshalter 3+N/10X38
Verteilereinbau
Legrand
Legrand Sicherungshalter 3+N/10X38
Best.-Nr. 005848
EAN.
3245060058487
Rabattgruppe : L11
72,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION