![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005836-WEB-R.jpg)
Legrand Sicherungshalter 3P/8 5X31 5
Verteilereinbau
Legrand
Legrand Sicherungshalter 3P/8 5X31 5
Best.-Nr. 005836
EAN.
3245060058364
Rabattgruppe : L11
54,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 400 V |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Für Sicherungsgröße | sonstige |
Polzahl | 3 |
---|---|
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION