![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134102-WEB-R.jpg)
Legrand Verbinder, zur Verbindung einzelner Practibox S UP/HW-Verteiler.
Practibox S
Legrand
Legrand Verbinder, zur Verbindung einzelner Practibox S UP/HW-Verteiler.
Best.-Nr. 134102
EAN.
3414971457959
Rabattgruppe : L10V
5,74 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Befestigungssatz |
---|---|
Breite | 96 mm |
Höhe | 108 mm |
Tiefe | 34 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz |
---|---|
RAL-Nummer | 6011 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION