Legrand Vorhängeschloss DX3
LS Schalter
Legrand
Legrand Vorhängeschloss DX3
Best.-Nr. 406313
EAN.
3245064063135
Rabattgruppe : L11
6,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff des Schlosskastens | Stahl |
---|---|
Schlossbreite | 30 mm |
Diskusmodell | Nein |
Werkstoff des Schlossbügels | rostfreier Stahl |
Bügelhöhe | 20 mm |
---|---|
Bügelbreite | 20 mm |
Durchmesser Bügel | 5 mm |
Mit Kombinationsschließung | Nein |