Leselampe + Wechselschalter Anthrazit
LivingLight
Bticino
Leselampe + Wechselschalter Anthrazit
Best.-Nr. L4362
EAN.
8005543537176
Rabattgruppe : B20
108,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | anthrazit |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | Matt |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230-230 V |
Nennstrom | 13-13 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend <gt/>80° |
Lichtaustritt | direkt |
Schutzart (IP) | IP41 |
Schutzklasse | ohne |
Brandschutz "D" | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -5-42 °C |
---|---|
Geeignet für Notlicht | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Ja |
Geeignet für Lampenleistung | 0.1-0.1 W |
Max. Systemleistung | 0.7 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 242 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000-5500 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Breite | 22 mm |
Höhe/Tiefe | 170 mm |
Länge | 44 mm |
Einbaulänge | 44 mm |
Einbaubreite | 22 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 33 mm |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-70 °C |
Frequenz | 50-50 Hz |
Standby Verbrauch | 132 mA |
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels | 40000 h |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Mit Steckdose | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Max Kabeldurchmesser | 2.5 mm |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 4.5-4.5 mm |
Kabelführung | Kabelklemmschraube |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION