Lichtsignal 1-fach, 12/24/48 V / 0,2 W, für Gleich- und Wechselspannung
Mosaic
Legrand
Lichtsignal 1-fach, 12/24/48 V / 0,2 W, für Gleich- und Wechselspannung
Best.-Nr. 078551
EAN.
3245060785512
Rabattgruppe : L24
38,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | Yes |
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Nominal voltage | 24 V |
Max. lamp power | 0.2 W |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION