Living Light Bewegungsmelder 1-Modulig Weiss
Licht Management
Bticino
Living Light Bewegungsmelder 1-Modulig Weiss
Best.-Nr. N4431N
EAN.
8005543615485
Rabattgruppe : B20
127,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Nein |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Optimale Montagehöhe | 120 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 6 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
---|---|
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 600 min |
Erfassungswinkel horizontal | -30-2 ° |
Geeignet für C-Last | Nein |
Temperatur | 5-40 °C |
Max. Einschaltstrom | 2 A |
Nebenstelleneingang | Nein |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 22 mm |
Höhe | 51 mm |
Tiefe | 47 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Automatischer Schalter | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION