![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-NT4036N-WEB-F.jpg)
Living Light Doppeltaster in 1-moduliger Ausführung in der Farbe Tech
LIVINGLIGHT
Bticino
Living Light Doppeltaster in 1-moduliger Ausführung in der Farbe Tech
Best.-Nr. NT4036N
EAN.
8005543712924
Rabattgruppe : B20
16,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 2 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Wendetaster | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Polzahl | 2 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Leuchtmittel | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 36.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 35.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 25.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |