LIVINGLIGHT LED Für Axial 12/24V Orange
LivingLight
Bticino
LIVINGLIGHT LED Für Axial 12/24V Orange
Best.-Nr. LN4743/12A
EAN.
8005543567821
Rabattgruppe : B20
4,06 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trafo integriert | Nein |
---|---|
Mit integriertem Vorwiderstand | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit integrierter Diode | Ja |
Fassung | ohne |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 127-240 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 127-240 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | Orange |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 50 mm |
Höhe | 55 mm |
Tiefe | 50 mm |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | 5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION