![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4743-230V-WEB-R.jpg)
LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Grün
LivingLight
Bticino
LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Grün
Best.-Nr. LN4743/230V
EAN.
8005543567920
Rabattgruppe : B20
4,06 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 127-240 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 127-240 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
---|---|
Colour light source | Green |
Type of fastening | Other |
Width | 50 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION