LIVINGLIGHT Taster Schliesser 10A 1M Anthrazit
LivingLight
Bticino
LIVINGLIGHT Taster Schliesser 10A 1M Anthrazit
Best.-Nr. L4055AN
EAN.
8005543586150
Rabattgruppe : B20
9,67 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK01 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION