LivingLight TV-Dose für Durchgangsanschluss in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe WEISS
LivingLight
Bticino
LivingLight TV-Dose für Durchgangsanschluss in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe WEISS
Best.-Nr. N4202P14N
EAN.
8005543705407
Rabattgruppe : B20
25,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 14 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 14 dB |
Fernspeisetauglich | Nein |
Befestigungsart | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 39.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 38.5 mm |
Einbautiefe | 28.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION