Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4285CW2-WEB-R.jpg)
LIVINGLIGHT Wireless Charging Modul
LivingLight
Bticino
LIVINGLIGHT Wireless Charging Modul
Best.-Nr. LN4285CW2
EAN.
8005543587331
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 3000 mA |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Modulträger |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7015 |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 130 mm |
Gerätetiefe | 55 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 54 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabellos | Ja |
Einbautiefe | 44 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION