LivingNow 1-mod. Tastenabd. My Home mit Symbol "Nachhause kommen"; Farbe Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 1-mod. Tastenabd. My Home mit Symbol "Nachhause kommen"; Farbe Black
Best.-Nr. KG01MHBACK
EAN.
8005543620212
Rabattgruppe : B21
2,87 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Blind plate |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22.2 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7.1 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION