LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung mit großem Beleuchtungsfenster; Farbe White
Living Now
Bticino
LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung mit großem Beleuchtungsfenster; Farbe White
Best.-Nr. KW01X
EAN.
8005543613467
Rabattgruppe : B21
3,46 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Tipptaster |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 7 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION