![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM08-WEB-R.jpg)
LivingNow 1-modulige Abdeckung für TV-Dose in der Farbausführung Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Abdeckung für TV-Dose in der Farbausführung Sand
Best.-Nr. KM08
EAN.
8005543612422
Rabattgruppe : B21
4,59 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1015 |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With buses/couplings | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22 mm |
Device height | 86 mm |
Device depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION