Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 5e ungeschirmt in der Farbe Sand

Living Now Bticino

LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 5e ungeschirmt in der Farbe Sand

Best.-Nr. KM4279C6 EAN. 8005543621684
Rabattgruppe : B21
9,83 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart einrasten
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Kategorie 6
Farbe Beige
RAL-Nummer 1017
Anschlussart Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt Nein
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Ja
Separate Kabelzugentlastung Nein
Montageart Schirmanschluss ohne
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Schutzart (IP) IP20
Farbcodierung Ja
Gerätebreite 22 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 41 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Einbautiefe 31 mm
Schlagfestigkeit IK03
Einsatztemperatur -10-60 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 0-0 mm
Max Kabeldurchmesser 9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 0-0 mm
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02580EN-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 Dokument
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01904-V01.01-EN.pdf pdf (1.26 Mo)
EPD-Erklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details