LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 6A geschirmt in der Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Datendose Kategorie 6A geschirmt in der Farbe Sand
Best.-Nr. KM4279C6AS
EAN.
8005543621837
Rabattgruppe : B21
23,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6A (IEC) |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer | 1017 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Ja |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | sonstige |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 41 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 31 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -10-60 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
19 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION