LivingNow 1-modulige dimmbare Leselampe mit integriertem Schalter; Farbe White
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige dimmbare Leselampe mit integriertem Schalter; Farbe White
Best.-Nr. KW4362
EAN.
8005543653579
Rabattgruppe : B21
135,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | weiß |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230-250 V |
Nennstrom | 15-25 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Ja |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Ja |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzklasse | ohne |
Brandschutz "D" | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -5-35 °C |
Geeignet für Notlicht | Nein |
---|---|
Notstromversorgung integriert | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Geeignet für Lampenleistung | 0.1-0.2 W |
Max. Systemleistung | 0.3 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 246 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000-5500 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Breite | 22 mm |
Höhe/Tiefe | 375 mm |
Länge | 86 mm |
Einbaubreite | 22 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 86 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
Anschlussart | Schraubklemme |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Standby Verbrauch | 136 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Mit Steckdose | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Max Kabeldurchmesser | 2.5 mm |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 9-9.2 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 4-4.2 mm |
Kabelführung | Kabelklemmschraube |
Automatischer Schalter | Nein |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Adressierbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION