LivingNow 1-modulige Taste für Master-Switch "Kommen/Gehen" in der Farbe White
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Taste für Master-Switch "Kommen/Gehen" in der Farbe White
Best.-Nr. KW40
EAN.
8005543677643
Rabattgruppe : B21
2,02 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 7 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION