LivingNow 1-modulige Tastenabdeckung ohne Symbol in der Farbausführung Black
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Tastenabdeckung ohne Symbol in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG01
EAN.
8005543611197
Rabattgruppe : B21
2,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Tipptaster |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | schwarz |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 7 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION