LivingNow 1-modulige Telefondose RJ11 in der Farbausführung Black
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige Telefondose RJ11 in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG4258RJ11
EAN.
8005543621547
Rabattgruppe : B21
15,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Kategorie | sonstige |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7015 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Designfähig | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 26 mm |
Einbautiefe | 16 mm |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Max Kabeldurchmesser | 3.7 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 3.5-3.7 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 3-3.2 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION