LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 230V mit Lautstärke 80 dB
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 230V mit Lautstärke 80 dB
Best.-Nr. K4351V230
EAN.
8005543610305
Rabattgruppe : B21
37,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | schwarz |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 80 dB |
Nennspannung | 230-230 V |
Schutzart (IP) | IP21 |
Stromart | AC |
Stromaufnahme | 8-8 A |
Batterie eingebaut | Nein |
Montageart | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 22.3 |
Drahtlos | Nein |
Breite | 22 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 42 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
RAL-Nummer | 7015 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Anzahl Klingeltöne | 1 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION