LivingNow 1-moduliges Lichtsignal "Nicht stören/Zimmer reinigen" inkl. LEDs
Living Now
Bticino
LivingNow 1-moduliges Lichtsignal "Nicht stören/Zimmer reinigen" inkl. LEDs
Best.-Nr. K4373
EAN.
8005543618554
Rabattgruppe : B21
29,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Fassung | ohne |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Farbe des Leuchtmittels | rot/grün |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 5 W |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 41.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einbautiefe | 34 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION