Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-Dose in der Farbausführung Sand

Living Now Bticino

LivingNow 2-modulige Abdeckung für TV-Dose in der Farbausführung Sand

Best.-Nr. KM08M2 EAN. 8005543644126
Rabattgruppe : B21
5,44 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Other
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Beige
RAL-number (similar) 1015
Transparent No
Type of fastening Other
Number of modules (module system) 2
With buses/couplings No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
With lighting No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 86 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 Dokument