Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
LivingNow 2-modulige Glasfaser-Anschlussdose SC Duplex
Living Now
Bticino
LivingNow 2-modulige Glasfaser-Anschlussdose SC Duplex
Best.-Nr. K4268SCA
EAN.
8005543653548
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Buchse/Kupplung | Ja |
Anzahl der Buchsen/Kupplungen | 2 |
Steckverbindertyp | SC-Duplex |
Farbe | grün |
Zentralplatte | Nein |
---|---|
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Kabelzugentlastung | Nein |
Wickelvorrat | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Staubschutz | ohne |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION