Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow 2-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Heizung" in der Farbe White

Living Now Bticino

LivingNow 2-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Heizung" in der Farbe White

Best.-Nr. KW01M2PN EAN. 8005543669082
Rabattgruppe : B21
4,87 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Central cover plate
Imprint/indication Other
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Thermostat
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Other
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 86 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)