Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow 2-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Licht" in der Farbe White

Living Now Bticino

LivingNow 2-modulige Tastenabdeckung mit Symbol "Licht" in der Farbe White

Best.-Nr. KW01M2A EAN. 8005543613382
Rabattgruppe : B21
4,59 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Tipptaster
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Licht"
Verwendung sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Breite 45 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 7 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)