Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
LivingNow 2-moduliger Tastdimmer with Netatmo ohne Neutralleiteranschluss
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliger Tastdimmer with Netatmo ohne Neutralleiteranschluss
Best.-Nr. K4411CM2
EAN.
8005543620939
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Tronic |
Lastart | universal und LED Retrofit |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
Verwendbar mit Funktaste | Ja |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsstrom | 1.3 A |
Schaltleistung | 5-300 W |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Befestigungsart | sonstige |
Min. Tiefe der Gerätedose | 50 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
---|---|
Tiefe | 46 mm |
Einbautiefe | 35 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Standby Verbrauch | 3.7 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm² |
Aderquerschnitt | 0.75-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION