LivingNow 2-moduliger Thermostat mit Display in der Farbausführung Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliger Thermostat mit Display in der Farbausführung Sand
Best.-Nr. KM4441
EAN.
8005543618806
Rabattgruppe : B21
104,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | An/Aus |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 0-40 °C |
Sensor extern | Nein |
Regelcharakteristik | P |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Differenzwert | 0.1-0.1 K |
Differenz verstellbar | Ja |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Display | Ja |
Bedienung | Taste |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
---|---|
Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
Max. Kontaktbelastung | 5 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer | 1015 |
Höhe | 86 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 50 mm |
Klasse des Temperaturreglers | I |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION