LivingNow 2-moduliger Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter; 400 VA
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliger Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter; 400 VA
Best.-Nr. K4411
EAN.
8005543614419
Rabattgruppe : B21
96,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Bedienungsart | Drucktaster |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Seriendimmer | Ja |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerspannung | 0-10 V |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 38 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 45 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 35 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION