LivingNow 2-moduliger Wandsender with Netatmo für den Abruf von 2 Szenen
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliger Wandsender with Netatmo für den Abruf von 2 Szenen
Best.-Nr. K4574CW
EAN.
8005543612941
Rabattgruppe : C05
59,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funkfrequenz | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-System | Ja |
Codelänge (Bit) | 128 |
Reichweite | 185 m |
Anzahl der Befehle | 2 |
Mit Funkhandsender | Ja |
Funktaster unter Putz | Nein |
Funktaster auf Putz | Ja |
Mit Funkcodiergerät | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Tastatur-Schutzabdeckung | Nein |
Stromversorgung | Batterie |
Breite | 76 mm |
Höhe | 73 mm |
Tiefe | 9 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 0 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer | 7015 |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 3 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Google Play Store , Apple Store |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4168 A
(0.45 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION