![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4286CW2-WEB-R.jpg)
LivingNow 2-moduliges Induktionslademodul für Smartphones in der Farbe Sand
Living Now
Bticino
LivingNow 2-moduliges Induktionslademodul für Smartphones in der Farbe Sand
Best.-Nr. KM4286CW2
EAN.
8005543610589
Rabattgruppe : B21
91,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 110-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Module frame |
Colour | Beige |
RAL-number | 1015 |
Device width | 70 mm |
Device height | 136 mm |
Device depth | 60 mm |
Min. depth of built-in installation box | 43 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 33 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-230 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 2.4-2.4 A |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 0.8-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 0.8-1.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION