LivingNow 3-modulige Rasiersteckdose in der Farbausführung Black
Living Now
Bticino
LivingNow 3-modulige Rasiersteckdose in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG4177
EAN.
8005543610848
Rabattgruppe : B21
135,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Montageart | Unterputz |
Mit Klappdeckel | Nein |
Spannung umschaltbar | Ja |
Nennspannung niedriger Wert | 115 V |
Nennspannung hoher Wert | 230 V |
Bemessungsleistung | 20 VA |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Gerätebreite | 67 mm |
Gerätehöhe | 86 mm |
---|---|
Gerätetiefe | 59.5 mm |
Mit Einbaudose | Nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 50 mm |
Einbautiefe | 46 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION