LivingNow 3-modulige Rasiersteckdose in der Farbausführung White
Living Now
Bticino
LivingNow 3-modulige Rasiersteckdose in der Farbausführung White
Best.-Nr. KW4177
EAN.
8005543610916
Rabattgruppe : B21
135,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Number of modules (module system) | 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | Yes |
Nominal voltage low value | 115 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Rated output | 20 VA |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Device width | 67 mm |
Device height | 86 mm |
---|---|
Device depth | 59.5 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION