LivingNow 3-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen
Living Now
Bticino
LivingNow 3-moduliger Tragring für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen
Best.-Nr. K4703
EAN.
8005543611081
Rabattgruppe : B21
2,03 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 113 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 19 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
11 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION