![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM8103P1-WEB-R.jpg)
LivingNow 4-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 3-mod. Dose; Farbe: Sand
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 4-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 3-mod. Dose; Farbe: Sand
Best.-Nr. KM8103P1
EAN.
8005543643907
Rabattgruppe : B30
20,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagehalter |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 162 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | Beige |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION