LivingNow 4-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 3-mod. Dose; Farbe: White
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 4-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 3-mod. Dose; Farbe: White
Best.-Nr. KW8103P1
EAN.
8005543643884
Rabattgruppe : B30
20,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 162 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION