![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KA4802KG-WEB-R.jpg)
LivingNow Abdeckrahmen 2-modulig in der Farbausführung Black
Living Now
Bticino
LivingNow Abdeckrahmen 2-modulig in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KA4802KG
EAN.
8005543612675
Rabattgruppe : B21
5,59 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 102.5 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 11 mm |
Built-in width | 102.5 mm |
Built-in height | 86 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
12 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4135 A
(0.45 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION