![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8100-WEB-R.jpg)
LivingNow Abdeckung für Full-Touch Blindmodul in der Farbausführung Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Abdeckung für Full-Touch Blindmodul in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG8100
EAN.
8005543641477
Rabattgruppe : B30
10,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 40 mm |
Height opening | 86 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9011 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |