LivingNow Abdeckung für Full-Touch Blindmodul in der Farbausführung Sand
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Abdeckung für Full-Touch Blindmodul in der Farbausführung Sand
Best.-Nr. KM8100
EAN.
8005543641453
Rabattgruppe : B30
10,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Bauform der Linse | rechteckig |
Breite der Öffnung | 40 mm |
Höhe der Öffnung | 86 mm |
Farbe | sonstige |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
RAL-Nummer | 7044 |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |