LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 1-modulige Ausführung
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 1-modulige Ausführung
Best.-Nr. K8001
EAN.
8005543640135
Rabattgruppe : B30
25,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Vor Ort-/Handbedienung | Nein |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Geeignet für C-Last | Nein |
Bemessungsstrom | 0 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 25-27 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Busmodul abnehmbar | Nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 38 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Lastart | Nicht anwendbar |
Halogenfrei | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2-2.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION