Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 2-modulige Ausführung

Living Now - MyHOME Bticino

LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 2-modulige Ausführung

Best.-Nr. K8003 EAN. 8005543646861
Rabattgruppe : B30
64,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Montageart Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 2
Mit LED-Anzeige Nein
Busspannung pufferbar Nein
Anzahl der integrierten Drosseln 0
Anzahl der versorgbaren Linien 1
Max. Ausgangsstrom 1 mA
Sekundärspannung 5 V
Breite 44 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 38 mm
Einbautiefe 36 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Schutzart (IP) Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 100-265 V
Nennstrom 0-0.028 A
Frequenz 80000-105000 Hz
Standby Verbrauch 0.01 mA
Energieeffizienzklasse A
Stromversorgungsrichtung Von der Rückseite des Geräts
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 9016
Halogenfrei Nein
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1-2.5 mm²
Verbundenes Objekt Nein
Art der Steuerung SCS

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE11484AA.pdf pdf (3.42 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000541-EN.pdf pdf (0.2 Mo)