Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
LivingNow Doppeltaster mit Schließerkontakten in 1-moduliger Ausführung
Living Now
Bticino
LivingNow Doppeltaster mit Schließerkontakten in 1-moduliger Ausführung
Best.-Nr. K4036
EAN.
8005543648216
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Ausführung | Taster 2-polig |
Polzahl | 2 |
Bedienungsart | Wippe |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Befestigungsart | sonstige |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 0 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
---|---|
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35 mm |
Einbautiefe | 33 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 43 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Beleuchtungsart | Nicht anwendbar |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anzahl Klemmen | 4 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION