LivingNow Einsatz Blindmodul 1-modulig
Living Now
Bticino
LivingNow Einsatz Blindmodul 1-modulig
Best.-Nr. K4950
EAN.
8005543611142
Rabattgruppe : B21
0,37 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 22 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 13.5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
RAL-Nummer | 7015 |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
7 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION