LivingNow Elektronisches MyHome-Thermostat mit Display in der Farbe Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Elektronisches MyHome-Thermostat mit Display in der Farbe Black
Best.-Nr. KG4691
EAN.
8005543618820
Rabattgruppe : B30
117,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Klemme |
---|---|
Messbereich | 0-40 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge des Anschlusskabels | 500 m |
Breite | 45 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 10 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.06-0.06 A |
Halogenfrei | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Montageart | Unterputz |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Dokumentation
7 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION